Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171459
Codice del modello: SL7-SWD

Eaton Moeller® series modulo base SL7, collegamento a SmartWire-DT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL7
Sigla catalogo
171459
EAN
4015081677870
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
0.231 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Codice modello
SL7-SWD

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
Coperchio
Adattatore di base per posizionamento (sistema di montaggio e cablaggio rapido)
Numero di moduli
potenza 5 (0,3 A per modulo)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)
Max. 5 (con base standard)

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
Grado di protezione
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
Metodo di montaggio
Piano
Orizzontale
Staffa
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria prodotto
  • Colonnine di segnalazione SL
  • Slave SmartWire-DT
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Lunghezza tubo
100 mm
Tipo
Modulo base

Esporta le caratteristiche del prodotto