Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171445
SL7-CB-400

Modulo di base SL7 Eaton Moeller® series, tubo con basamento in alluminio da 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL7
Sigla catalogo
171445
EAN
4015081677757
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
484 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.41 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
Codice modello
SL7-CB-400

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
Base in plastica
Tubo in alluminio
Coperchio
Numero di moduli
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)
potenza 5

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Metodo di montaggio
Orizzontale
Piano
Staffa
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Lunghezza tubo
400 mm
Tipo
Modulo base

Sezioni di collegamento

Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14
Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar)
0,25 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile)
0,13 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto