Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171446
SL7/4-FW

Eaton Moeller® series staffa angolare in plastica per installazione verticale SL7

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio SL7 - Staffa di montaggio in plastica
Sigla catalogo
171446
EAN
4015081677764
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.061 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
CSA Certified
UL Listed
cULus Listed
UL Listed file E29184
CSA Class No. NKCR7
CSA Std. C22.2 No. 14-10
CSA Std. C22.2 No. 94-91
Classificazione IEC
CE
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
Codice modello
SL7/4-FW

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Features & functions

Colore
Nero

Informazioni generali

Accessori
Viti di fissaggio per moduli base incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4
NEMA 13
NEMA 4X
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
A parete
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Accessori
Utilizzato con
Utilizzato con SL4-PIB, SL7-CB

Esporta le caratteristiche del prodotto