Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177312
SL7-CB-800

Modulo di base SL7 Eaton Moeller® series, tubo con basamento in alluminio da 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL7
Sigla catalogo
177312
EAN
4015081717651
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
903 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
Codice modello
SL7-CB-800

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
Coperchio
Tubo in alluminio
Base in plastica
Numero di moduli
potenza 5
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 13
NEMA 4X
IP66
NEMA 4
Metodo di montaggio
Piano
Staffa
Orizzontale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Lunghezza tubo
800 mm
Tipo
Modulo base

Sezioni di collegamento

Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14
Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar)
0,25 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile)
0,13 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto