Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171284
Codice del modello: SL7-AP24-E

Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7, 24 V, suono continuo o intermittente, azionamento esterno

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7
Sigla catalogo
171284
EAN
4015081678297
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.092 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Certified
UL Listed
UL 508
cULus Listed
CSA Std. C22.2 No. 14-10
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Class No. NKCR7
UL Listed file E29184
Classificazione IEC
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
CE
Certified by UL for use in Canada
Note catalogo
0
Codice modello
SL7-AP24-E

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electrical rating

Corrente di dispersione
0.003 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
92 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
24 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V

Features & Functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Pressione sonora regolabile a un minimo di 88 dB
Funzioni
tono continuo/tono a impulsi
Numero di moduli

General information

Accessori
Potenziometro interno
Tipo di allarme
tono regolabile
2 tipi di suono
Azionabile dall'esterno
Tono intermittente
Suono continuo
Collegamento con SmartWire-DT
No
Corrente assorbita
0,092 A, a 24 V AC/DC
Grado di protezione
NEMA 13
IP66
Classificazione frequenza
2800 Hz
Rumorosità
100 dB
Regolabile con potenziometro incorporato
Materiale
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Posizionare solo nella posizione più alta su un'asta
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Tipo
Modulo segnalatore acustico
Tipo di tensione
AC/CC

Esporta le caratteristiche del prodotto