Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7, 24 V, multi-suono
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7
|
| Sigla catalogo |
171287
|
| EAN |
4015081678327
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
71 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
0.091 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60529
UL File No.: E29184 UL 508 CSA Class No.: NKCR7 CE UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 UL |
| Codice modello |
SL7-AP24-M
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Corrente di dispersione |
0.003 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
115 mA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
24 V
|
| Colore |
Nero
|
| Caratteristiche |
Pressione sonora regolabile a un minimo di 88 dB
|
| Funzioni |
Altro
|
| Tipo di allarme |
Impostazioni del suono interne, DIP a 3 polo
tono regolabile Tono intermittente 8 tipi di suono Suono continuo |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
0,115 A, a 24 V AC/DC
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
IP66 |
| Classificazione frequenza |
500 - 2700 Hz
|
| Rumorosità |
Regolabile con potenziometro incorporato
100 dB |
| Materiale |
Tappo: policarbonato (PC)
Involucro: policarbonato (PC) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
Posizionare solo nella posizione più alta su un'asta |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Tipo |
Modulo segnalatore acustico
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|