Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171437
SL7-L-Y

Eaton Moeller® series modulo per luce permanente Ba15d SL7, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo per luce permanente SL7
Sigla catalogo
171437
EAN
4015081677689
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
UL 508
IEC/EN 60529
UL
Note catalogo
Senza elementi luminosi
Codice modello
SL7-L-Y

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Dati elettrici

Corrente di dispersione
0.003 A
Consumo energetico
potenza 7 W con le tensioni specificate
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
24 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V

Features & functions

Colore
Giallo
Colore base
Nero
Funzioni
Luce continua
Moduli luci
Lampada a filamento max. 7 W
Numero di moduli
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4X
IP66
Durata elettrica
3,000 h
Tipologia luce
Luce continua
Materiale
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC)
Metodo di montaggio
Portalampada BA15d
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Tipo
Modulo per luce permanente
Tipo di tensione
AC/CC

Esporta le caratteristiche del prodotto