Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171412
SL7-FL120-Y

Eaton Moeller® series Modulo luce strobe SL7, giallo, LED, 120 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo flash SL7
Sigla catalogo
171412
EAN
4015081679430
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.083 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL Listed
UL 508
CSA Certified
cULus Listed
UL Listed file E29184
CSA Std. C22.2 No. 14-10
CSA Class No. NKCR7
CSA Std. C22.2 No. 94-91
Classificazione IEC
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
UL
CE
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 94-91
Certified by UL for use in Canada
Note catalogo
0
Codice modello
SL7-FL120-Y

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Dati elettrici

Corrente di dispersione
0.003 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
120 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
110 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
0 V

Features & functions

Colore
Giallo
Colore base
Nero
Funzioni
flash
Moduli luci
LED
Numero di moduli
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Corrente assorbita
24 mA a 110/120 V AC
Grado di protezione
NEMA 4X
IP66
Frequenza di intermittenza
1,4 Hz
Classificazione frequenza
1,4 Hz
Durata elettrica
100000 h
Tipologia luce
Luce strobe
Materiale
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Tipo
Modulo a luce strobe
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto