資料をダウンロードする () の 20
バックアップ電源 (UPS)

Eaton 9SX Marine UPS

Eaton 9SX Marine UPS は、 単相 オンライン UPS で、出力定格は 1000 ~ 3000 VA です。当 UPS はタワー型のフォームファクターでご利用いただけます。この UPS は、力率 0.9 です。UPS に拡張バッテリーモジュール(EBM)を追加することで、アプリケーションのバッテリー駆動時間を延長できます。

 

主なテクノロジーABM バッテリー管理

用途海上環境や用途に適しています。

規格準拠:DNV タイプ認証、CE、CB、KC

ランタイム グラフ: 9SX Marine UPS runtime graphs

パンフレット: 9SX Marine UPS brochure

トポロジー
オンライン
電力定格範囲
1000 VA ~ 3000 VA
フォームファクター
タワー

海上&環境向けに設計されています

コーティングされたボードと高温環境に対応する9SX Marineは、海上&環境向けに設計されています。取り付けが容易な9SX Marineは、デッキ/バルクヘッドまたはシェルフにボルト留めまたは溶接できます。設置キットには、UPSキャビネットの下に取り付けられた振動吸収材が含まれています。9SX MarineはDNV-GLタイプ認定UPSです。

グラフィカルLCD

新しいグラフィカルLCDディスプレイは、UPSのステータスと測定値に関する明確な情報を1つの画面に表示します(7言語)。LCDディスプレイの位置を調整して、タワーおよびラックの使用に最適な表示角度を提供できます。

仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク

※イートンのUPS製品は、正規販売代理店経由で販売されております。お支払い条件や保証期間等に関しては、直接代理店までお問い合わせください。

X
Download Close