資料をダウンロードする () の 20
IT機器製品の配電

Eaton Managed Rack PDU

ePDU G3管理モデルは、複数のePDUに電力を供給するデバイスなどの、完全な停電管理とデバイスの測定を行えます。IEC Class 1(1%)billing gradeの精度で、V、W、A、およびkWhを表示するLCDピクセルディスプレイを備えた高度なホットスワップメーターを備え、8つのePDUをデイジーチェーン接続して同じネットワーク接続とIPアドレスを共有する機能が含まれます。

コンセント切り替え

安全にリモート管理とリモート再起動を可能にします。

コンセントレベルでの測定

IEC +/-1% Billing Grade精度:個々の機器レベルで、消費電力(kWh)に加えてV、W、Aを極めて正確に測定できます。

ホットスワップネットワークコンポーネント

ePDU G3は、ホットスワップ対応のネットワークコンポーネントを搭載しており、コンセントの状態を変えずに更新や変更が可能です。
仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク

※イートンのUPS製品は、正規販売代理店経由で販売されております。お支払い条件や保証期間等に関しては、直接代理店までお問い合わせください。

X
Download Close