資料をダウンロードする () の 20
ソリューション製品

Eaton iCube (Micro Data Center)

Eaton iCube (Micro Data Center)は、 電力供給、配電、熱エネルギー管理、環境モニタリング、システム接続、 遠隔分散管理を 1 つのシステムに統合した、新世代のグリーンデータセンターインフラソリューションです。シングルラックとマルチラックのシステムは、短時間で導入できるうえ、設置時の機器構成において柔軟性に優れています。スタンドアロンキャビネットシステムは、小規模なデータセンターや支店などの屋内環境での使用を想定しています。19 インチキャビネットに関する業界標準(EIA-310-D)に準拠したハードウェア機器(サーバー、音声、データ、ネットワーク機器)であればどれでも収容可能です。そのため、小規模なデータセンターを効率的に運用し、サーバーをはじめとする重要な機器に安定した運用環境を提供することができます。

 

用途分散型 IT/エッジコンピューティングに適しています。遠隔地や支店での設定を素早く行えます。 また、 小規模なデータセンターや、政府や教育機関小売店医療機関の支店などが必要とするサーバールームにも適しています。

構成
シングルラック
マルチラック(最大 7 ラック)
電力定格範囲
3000 VA - 6 kVA

10 kVA - 40 kVA
冷却タイプ
3.5 kW 集中冷却
4.2 kW 分割冷却
8.1 kW 分割冷却

Eaton iCube:紹介ビデオ

このビデオでは、Eaton iCube (Micro Data Center)の詳細と、このソリューションによるエッジコンピューティングの実現方法を説明します。

成功事例

Eaton のマイクロデータセンターは、Televisi Republik Indonesia (TVRI)がデジタル化の変革を最先端まで進める支援をします。

新機能

3.5 kW の集中クーラーを改善し、同じ設置面積でより高い IT 負荷をサポートします。新しく改良された iCube は、リチウムイオンの UPS やバッテリーにも対応しています。新しい 1U 消火キットは、煙や高温に対する安全対策としても利用できます。

迅速な導入

事前構成により、従来のソリューションと比較して現場での設置にかかる時間を 65 % 以上節約し、シングルラックで 1 時間以内の迅速な設置を実現します。

高信頼性

ラックエンクロージャーは地震に対応しており、スマートポップアップドアシステムと消火システムにより緊急操作をサポートします。完全に密閉されたホットアイルとコールドアイルは、ほこりやノイズを低減し、システムの可用性を向上させます。

精度の高い冷却

CE 認証取得済みのラック内空調装置は熱源に近いため空気をすばやく循環させることができ、ルームレベルの冷却システムが不要になり、インフラの総コストを削減できます。iCube のシングルラック向け集中冷却技術により、屋外ユニットや設置場所の配管を必要としないため、設置時間とスペースを節約できます。

電源保護

高効率 UPS (3-20 kVA)により、お客様のすべての重要な用途において、クラス最高の保護を実現します。
仕様

Technical specifications

  Single-Rack
System Dimensions (W*D*H mm) 600 * 1200 * 2000
Enclosure type Enclosed cold and hot aisle
Glass front door + solid metal rear door
Color RAL 9005 Black
System IP rating IP50
UPS rating 3000 VA - 10 kVA
Recommended IT Load 0.3 - 3.5 kW
Available U space 28U - 32U
Cooling 3.5 kW Integrated cooling
4.2 kW Split cooling
PDU outlets Basic type 20*C13 + 4*C19, 2 per cabinet
User interface 10.1 inch touchscreen display
Connectivity SNMP/HTTP
Sensor included Smoke, Water Leakage, Temperature/Humidity
Emergency heat dissipation Intelligent automatic door opening
Fire Supression Kit Yes (optional)
APP support Yes (optional)
Multi-point centralised management Yes (optional)
SMS Yes (optional)
   
  Multi-Rack
System Dimensions (W*D*H mm) (1200 - 4200) * 1400 * 2000 
Rack Quantity 2 - 7
Enclosure type Enclosed cold and hot aisle
Glass front door + solid metal rear door
Color RAL 9005 Black
System IP rating IP50
UPS rating 10 kVA - 40 kVA
Recommended IT Load 7 - 21 kW
Cooling 8.1 kW Split cooling
PDU outlets Basic type 20*C13 + 4*C19, 2 per cabinet
User interface 10.1 inch touchscreen display
Connectivity SNMP/HTTP
Sensor included Smoke, Water Leakage, Temperature/Humidity
Emergency heat dissipation Intelligent automatic door opening
Fire Supression Kit Yes (optional)
APP support Yes (optional)
Multi-point centralised management Yes (optional)
SMS Yes (optional)
ダウンロードリンク
X
Download Close