ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20

Eaton Visual Capacity Optimization Manager (VCOM)

VCOMは、イートンのData Center Infrastructure Management (DCIM)ソリューションで、ITおよび設備の電源インフラストラクチャの両方をモニタリングすることでビジネスインテリジェンスを提供する直感的な電源管理ソフトウェアです。Brightlayer Data Centersスイートの一部であるこのHTML5ベースのプラットフォームは、データセンターの運用コストの削減、システムとアプリケーションの信頼性の向上、データ分析によるリスク軽減のために設計された機能を備えています。

DCIMソフトウェアの詳細をご覧ください

3D視覚化
3Dデータセンター視覚化により、全てのデバイスとデータセンターフロアを総合的に表示
容量プランニング
将来のプロジェクトの使用状況を把握して予測するための、キャパシティプランニング
アセット管理
データセンターまたは施設の全体をリアルタイムで表示

"VCOMは、他のツールでは得られなかったレベルのモニタリングとアセットトラッキングを提供しています。サーマルマッピングを使用することで、冷却の運用コストを削減しています。また、レポート機能を使用して、異常なUPSバッテリーを予防的に交換し、ラックマウント型UPSの年間バッテリー予算を予測することもできます。"

Manager, IT Operations and Disaster Recovery, 地域の医療機関

ユーティリティからアプリケーションまで、インフラストラクチャ全体をモニタリングするための完全なDCIMソリューション

イートンのデータセンターインフラストラクチャ管理ソリューションの詳細をご覧ください

    視覚化とモニタリング

    データセンターのすべてのレベルで3Dデジタルレンダリングを表示して、物理サーバー、VMホスト、VMゲスト、スイッチ、ラックPDU、UPSおよび大規模な設備機器など、さまざまなITアセットの問題を特定します。

    容量プランニング

    「仮定」シナリオを使用して現在の使用状況を把握し、今後のプロジェクトのための容量があるかどうかを予測します。

    アセット管理

    デバイスデータリポジトリを一元化し、無制限の属性トラッキングを利用して分散ロケーションの管理を容易にします。

    DCIMのその他の機能は次のとおりです:

    •電力インフラストラクチャのモニタリング
    •ラックレベルの分析
    •フロアレイアウトとラックビルダー
    •レポートと自動エスカレーション
    •その他...

    データセンターのインフラ管理を超える機能

    ダウンロードリンク

    ※イートンのUPS製品は、正規販売代理店経由で販売されております。お支払い条件や保証期間等に関しては、直接代理店までお問い合わせください。

    spacer
    spacer
    spacer