資料をダウンロードする () の 20
ソリューション製品

イートンプレハブ PTU ソリューション

イートンプレハブ PTU ソリューション(Prefab PTU)は、お客様の独自の要件に合わせて専門的に調整されており、スケーラブルでスペース効率の高いソリューションを提供します。制御された環境で構築されたこれらのPTUモジュールは、最高品質とシステム統合を保証します。データセンターのコンサルタントやエンジニアの特定のニーズを考慮して設計されたイートンのプレハブPTUは、MV/LV電力分配、UPS、リチウム電池、冷却システム、火災抑制などを含む包括的なエンクロージャを提供します。プレハブPTUの革新的な設計により、ビルディングデータホールの迅速な電源投入が可能となり、従来の電気室と比較して建設プロセスが大幅に加速されます。これにより、システムの信頼性を犠牲にすることなく、厳しいサービス準備完了(RFS)期限を満たすことができます。

オールインワンプレハブPTUソリューション

柔軟でスケーラブルな当社のプレハブPTUソリューションは、現代のデータセンターの進化するニーズに対応するよう設計されています。迅速な展開能力を備えたこれらのユニットは、従来のデータセンターよりも迅速に設計、構築、試運転が行われます。品質管理された建設プロセスとターンキーソリューションにより、サイト固有のニーズに合わせた完全統合設計が保証されます。

プレハブソリューションの範囲を探索してください*:

  • プレハブキオスク: MV Tx/RMUソリューションおよびコンパクトサブステーションに最適
  • プレハブリチウムバッテリーコンテナ: データセンター向けの最先端のエネルギー貯蔵
  • プレハブデータホール: データセンター運用のためのカスタマイズ可能なスペース
     

*各ソリューションは、クライアントの独自の要件に合わせて完全にカスタマイズ可能であり、今日のデータセンターの風景に必要な柔軟性と精度を提供します。

イートンのエンジニアリングサービスチーム イートンのエンジニアリ

ングサービスチームは、お客様のビジネスを理解し、安全性、信頼性、効率性を最適化するために専念しています。業界で最大かつ最も経験豊富なチームの一つとして、電力システムのライフサイクルのあらゆる段階に合わせた包括的なサービスとソリューションのポートフォリオを提供します。イートンは、安全管理者や層別リスク評価を含む安全ポリシーの実施を通じて、ゼロインシデント文化の創造に努めています。当社のチームは、すべての主要メーカーの電力配分機器に関する経験を持ち、24時間365日、いつでもどこでもサポートする準備ができています。
仕様
違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close