資料をダウンロードする () の 20
サーキットブレーカー

漏電遮断器 FRCmM-NA

この残留電流遮断器は、イートンのxEffectインダストリシリーズの一部であり、UL 1053規格の拡大空間距離および沿面距離に関する特別な要件を満たしています。このデバイスは、イートンの残留電流遮断器製品シリーズに含まれており、産業用途における人員や機器の保護に特に適しています。

準拠する規格:
IEC/EN 61008
広範な用途に好適:
UL 1053
定格トリップ電流:
30、300 mA

主要機能

  • 接点位置インジケータ(赤-緑)
  • トリップインジケータ(白-青)
  • 接点位置インジケータ
  • 障害電流トリップインジケータ
  • 自動再設定可能
  • 透明な銘板
  • 上下にツインパーパス端子(リフト/オープンマウス)
  • 豊富なアクセサリ
  • FRBMM-1Nユニバーサルトリップ信号スイッチ(FAZにも適合)を後付け可能
  • Z-HK補助スイッチは後付け可能

機械に対する信頼性の高い保護

これらの製品は、さまざまな用途において最適なシステムを維持し、残留する地絡電流に対する保護を強化するのに役立ちます。また、さまざまな電気システムやコンポーネントに対応するさまざまなトリップ特性を備えています。幅広い公称電流とさまざまなオプションアクセサリも用意されています。

広範な用途に好適

イートンの障害電流および保護強化用のコンパクトなRCCBの製品群にはあらゆるタイプが揃っており、UL 1053およびIEC/EN 61008規格の要件を満たしているため、さまざまな用途に適しています。

さまざまなタイプを用意

タイプA:平滑化されていない特殊な形の残留DC脈動電流に対する保護。

タイプG/A:平滑化されていない特殊な形の残留DC脈動電流に対する保護強化。有害なトリップに対する高度な保護。
仕様
ダウンロードリンク
X
Download Close