資料をダウンロードする () の 20
サーキットブレーカー

漏電遮断器 FRCmM Type AC、 A、 U、 R

イートンは、障害電流/残留電流および保護強化用のコンパクトな残留電流デバイスを幅広く提供しています。これらの製品は、さまざまな用途に最適なシステムと保護の強化を提供します。これらの製品には、広範な公称電流やさまざまなオプションアクセサリが揃っており、ステータスインジケータや自動リセットなどの機能が付属しています。

準拠する規格:
IEC/EN 61008
感度:
AC電流および脈動DC電流検知

主要機能

  • 幅広い用途に対応するコンパクトな残留電流デバイスの包括的な製品シリーズ
  • 障害電流/残留電流保護および保護強化用
  • 幅広い公称電流
  • 豊富なアクセサリ
  • 接点位置インジケータ
  • 自動再設定可能
  • 残留電流デバイス
  • xEffectシリーズの他のデバイスと互換性があり、標準バスバーを使用して接続可能
  • 上下にツインパーパス端子(リフト/オープンマウス)
  • バスバーの上部または下部に配置可能
  • バスバーが取り付けられていても端子用の空き領域あり
  • Z-HK補助スイッチは後付け可能
  • 接点位置インジケータ赤-緑
  • FRC...RTケーブル接続用リング端子
  • 3相IT用途向けFRC...400(フェーズ間400V)

機械に対する信頼性の高い保護

これらの製品は、さまざまな用途において最適なシステムを維持し、残留する地絡電流に対する保護を強化するのに役立ちます。また、さまざまな電気システムやコンポーネントに対応するさまざまなトリップ特性を備えています。幅広い公称電流とさまざまなオプションアクセサリも用意されています。

タイプA

平滑化されていない特殊な形の残留DC脈動電流に対する保護。

タイプU

家庭用、商用、産業用途における可変速ドライブでの使用に好適。このトリップ特性は、周波数変換器と併用して有害なトリップを防ぐように特別に設計されています。

タイプR

X線デバイスによる有害なトリップを防止。

鉄道用途で最高の安全性を提供

xEffectの保護開閉デバイスは、鉄道用途でも最高水準の安全性を確保します。この機器は、IEC 61373(鉄道車両用デバイス-衝撃及び振動試験)やEN 45545-2(鉄道車両の防火試験)など特定用途の標準規格に準拠しているため、鉄道車両用途で最高の安全性と性能を発揮します。標準的な開閉デバイスに加え、当社では、鉄道用途でリングケーブルラグを接続するためのMCBおよびRCDも幅広く取り揃えています。
仕様
ダウンロードリンク
X
Download Close