資料をダウンロードする () の 20
サーキットブレーカー

PLS6-DC xPole Miniature Circuit Breaker

PLS6 ミニチュアサーキットブレーカ(MCB)は、サーマルリリースと電磁リリースの両方を備えた保護装置です。前者は過負荷が発生した際に作動し、後者は短絡に対する保護を提供します。DC 用途用の 1 極および 2 極 PLS6 装置は、定格電流 1A 〜 50A に対応しており、最大 250V DC の定格電圧に耐えることができます。スイッチング容量は 10 kA です。PLS6 はバスバーと互換性があり、上部と底部にダブルリフト/クロー端子があり、簡単に取り付けることができます。

IEC 60947-2
準拠の MCB
定格電流
最大50A
トリップ特性
C

主要機能

  • DC用プレミアムミニチュアサーキットブレーカ
  • 電流制限クラス(以前の選択クラス)3
  • ローレットスルーエネルギーにより、高い選択性を備えたバックアップヒューズ
  • 接点位置インジケータ(赤-緑)
  • 最大50Aの定格電流
  • トリップ特性C
  • IEC/EN 60947-2準拠で、定格スイッチング容量は10 kA
  • 定格電圧最大 250 V DC(極あたり)
  • 絶縁協調要件(= 接点間の距離 ≥ 4 mm)に適合
  • バスバー対応
  • 上部および底部のリフト/クローダブル端子
  • 必要に応じて、上部または下部のバスバーに取り付け可能
  • 安全な端子接続のためのガイド
  • バスバーシステムからの取り外しを容易にする3ポジションDINレールクリップ
  • さまざまなアクセサリが揃い、後付けも可能
  • 定格電流カラーのスイッチグリップ

規格に準拠し、品質テスト済みの設計

基本的に、すべての Eaton ミニチュアサーキットブレーカは、IEC/EN 60898-1 または EN 60947-2 に基づいて型式テストされ、認可を受けます。そして、対応する試験マークが装置に印刷されます。IEC/EN 60898-1 の範囲内にあるサーキットブレーカは、主に家庭用設備での使用を目的としており、専門家以外が操作するように設計されています。IEC/EN 60947-2 は、定格電圧が最大 1,000V AC または最大 1,500V DC のサーキットブレーカに適用されます。

あらゆる状況に適したMCB

特定の用途用に適切なタイプのサーキットブレーカを選択するには、下記の 3 つの基準を考慮する必要があります。

1) 電流制限クラス(= 選択クラス)
MCB は、短絡条件下でのスイッチオフ時間に基づく電流制限(選択)クラス 1、2、3 に分けられます。

2) 定格電流
定格電流は、MCB が周囲温度 30°C(住宅および商業用途)で永続的に耐えられる電流値を示します。

3) トリップ特性
トリップ特性 B および C のサーキットブレーカは、住宅および商業の両方の用途で標準であり、最も一般的なタイプです。

次世代の到来

ミニチュアサーキットブレーカは、現在、最も一般的な過電流保護装置の 1 つです。従来のヒューズは、トリップ後に再度オンにできる最新のサーキットブレーカに置き換えられる傾向にあります。Eatonは、住宅および商業用途(xPole シリーズ)および産業用途(xEffect シリーズ)向けに、異なる定格電流とトリップ特性を備えたプレミアムミニチュアサーキットブレーカを提供しています。
MCB の基本的な役割は、低電圧ネットワークのケーブルを過負荷や短絡による損傷から保護することです。
仕様
ダウンロードリンク
X
Download Close