資料をダウンロードする () の 20
サーキットブレーカー

漏電遮断器 FRBm6/M

過電流保護機能を内蔵したこの残留電流駆動型遮断器は、高品質の残留電流遮断器と小型遮断器を組み合わせたもので、ライン電圧に依存しないトリップ機能、および多様な定格トリップ電流を備えています。 

漏電電流によるトリップは、青色の表示で通知されます。白色は、MCB部品が"トリップされた"か、オフになっていることを示します。このデバイスはバスバーと互換性があり、ツインパーパスの端子(リフトタイプ/広口)を使用して、簡単にすばやく取り付けることができます。 

定格電流:
最大40A
準拠規格:
IEC/EN 61009
定格遮断容量:
6または10 kA

主要機能

  • 高品質なRCD/MCBデバイスを統合
  • ライン電圧に依存しないトリップ
  • 接点位置インジケータ(赤-緑)
  • 漏電電流トリップインジケータ(白-青)
  • 標準バスバーとの互換性
  • 上下に、リフトタイプ/広口のツインパーパス端子を配備
  • ラインおよびロード端子用のバスバー配置オプション
  • 端子の空きスペースを確保(バスバー取り付け済み)
  • 安全な端子接続のためのガイド
  • 3点固定式のDINレールクリップで、既存のバスバーシステムから容易に取り外し可能 
  • 将来の取り付けに適した幅広いアクセサリ
  • 遅延トリップと>3 kAの強化された電流耐性により、有害なトリップ(タイプF、G、またはG/A)を低減 
  • 定格遮断容量、定格電流、およびトリップ特性は、RCBOのタイプおよび極構成によって異なる
  • FRC...RTケーブル接続用リング端子

IEC規格の品質設計

イートンのRCBOはIEC/EN 61009に準拠しています。この規格は、最大125Aの固定デバイス用に過電流保護機能(RCBO)を内蔵した、残留電流駆動遮断器を対象とするものです。
製品規格に準じたすべての要件を満たしており、該当する追加の規格がデバイス本体に印刷されています。

あらゆる不測の事態に適したRCD/MCBのラインナップ

  • タイプA:平滑化されていない特殊な形状の残留パルスDCから保護します。
  • タイプスーパーA:不要なトリップに対して高い信頼性を発揮します。不要なトリップが発生した場合、人体への傷害や物的損傷が発生する可能性のある回路には、必ずご使用ください。
  • タイプAC:このタイプは、ACの漏電電流のみを確実に検出します。
  • タイプG:不要なトリップに対して高い信頼性を発揮します。不要なトリップが発生した場合、人体への傷害や物的損傷が発生する可能性のある回路には、必ずご使用ください。
  • タイプF:高い負荷定格で、最大DC残留電流は10 mA。混合周波数を1 kHzまで検出できるため、1相周波数コンバータの用途における保護が強化されます。

オールインワンデバイス

イートンの高品質な規格に沿ったこの機器は、残留電流遮断器と小型遮断器のすべての機能を1つのデバイスに統合することで、個人および機器の包括的な保護を保証いたします。また、過負荷、短絡、残留電流からシステムを保護しつつ、配線にかかる時間と労力を削減します。イートンのRCBO製品ラインを使用することで、電気システムの安全性と信頼性が向上します。

鉄道用途で最高の安全性をご提供

xEffectの保護開閉デバイスは、鉄道用途でも最高水準の安全性を確保します。この機器は、IEC 61373(鉄道車両用デバイス-衝撃及び振動試験)やEN 45545-2(鉄道車両の防火試験)など特定用途の標準規格に準拠しているため、鉄道車両用途で最高の安全性と性能を発揮します。標準的な開閉デバイスに加え、当社では、鉄道用途でリングケーブルラグを接続するためのMCBおよびRCDも幅広く取り揃えています。

産業用途および機械向けのタイプF

機械の停止は多額のコストを要し、その原因の特定は困難になりがちです。原因の多くは、最新の機械に、最新の負荷が組み込まれていることにあります。主電源のフィルタにより入力ラインに障害が発生し、直列RCDの動作に変更が生じる可能性があります。大半の場合、負荷には単相インバータが組み込まれています。高周波数でDC耐性が強化された保護デバイスは、サージ電流への耐性も高く、次世代の機械を標準以上の安全性で保護します。
仕様

漏電遮断器 FRBm6/M のモデルと仕様

当社の漏電遮断器 FRBm6/Mモデルについては、こちらをクリックしてください。
ダウンロードリンク
X
Download Close