資料をダウンロードする () の 20
Magnetics (inductors & transformers)

FPT Inductor

Eaton's FPT family power inductors feature dual conductor, two turn construction in two surface mount package options, 8.3 mm x 7.5 mm in a 5.35 mm height, and 10.5 mm x 8.8 mm in a 6 mm height. The FPT is compatible with Picor® Cool-Power® ZVS Buck and buck-boost regulator families.

Dual conductor
High Current
Compatible with Picor® Cool-Power® ZVS buck and buck-boost regulator families

自動車電子ソリューション

回路保護、パワーマグネティクス、スーパーキャパシタなど、自動車向けの電子部品。

仕様

Specifications

ダウンロードリンク
X
Download Close