資料をダウンロードする () の 20
エンクロージャー用のアクセサリー

表示ラベル

Eatonではアースシールと小/中/大 3種類のイナズママークシールがあります。単品としてのご購入が可能です。

アースシール(形式:HA527)の寸法:直径9mm、入数:100枚;

イナズママークシール(小、形式:4Z123-81.920)の寸法:縦 22 x 横 25 mm、入数:50枚;

イナズママークシール(中、形式:HA571)の寸法:縦 48 x 横 43 mm、入数:20枚;

イナズママークシール(大、形式:HA570)の寸法:縦 140 x 横 122 mm、入数:10枚。

アースマーク/イナズママークシール

形状 名称 形式 寸法 入数
アースマークシール HA527
アースマークシール
(アースマークタイプ)
直径9mm 100枚







イナズママークシール(小) 4Z123-81.920 
イナズママーク 小
縦22x横25mm
50枚



イナズママークシール(中) HA571 
イナズママーク 中
縦48x横43mm 20枚


 
イナズママークシール(大) HA570 
イナズママーク 大
縦140x横122mm 10枚
仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする