ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
ヒューズ&ヒューズ ホルダー

バスマン シリーズ クラス H ヒューズ

Non-current limiting, renewable 250V (REN) and 600V (RES) Class H size fuses and fuse links (250V LKN and 600V LKS) for use in electrical systems where the available fault current is less than 10,000 amps and frequent outages dictate the economy of these renewable type fuses.

主要機能

  • Renewable
  • Replaceable
  • UL Class H
  • 10kA rated

Benefits of Class H fuses

Low-cost, basic protection where short-circuits are relatively low.

Bussmann series Fuseology

An introduction to understanding fuses and how they are applied for providing overcurrent protection.

    仕様

    違いを強調する
    相違点のみを表示
    空白の要素を非表示にする
    ダウンロードリンク
    X
    Download Close