資料をダウンロードする () の 20
コンタクタとスタータ

コンタクタリレー DILA

Eaton MoellerシリーズのコンタクタリレーDILAには、次の3つの基本バージョンがあります。NO 4接点、NO 3接点とNC 1接点、およびNO 2接点とNC 2接点。このデバイスは、最大 8接点まで拡張可能で、2極および4極の上部取り付け補助接点が付属しています。.これらのリレーは、特にPLCから直接大きなコンタクタの制御に使用する場合、カップリングまたはインターフェースコンタクタとして最適です。.

デバイスの基本仕様:
NO 4接点、NO 3接点とNC 1接点、
およびNO 2接点とNC 2接

主要機能

  • DILAバージョン:NO 4接点、NO 3接点とNC 1接点、およびNO 2接点とNC 2接点
  • 最大 8接点まで拡張可能

ワンクリックで接続 ― プッシュイン技術を採用したコンタクタリレーDILA

プッシュイン端子により、1回のクリックで安全かつ簡単にコントロールパネルの配線ができます。この簡素化された配線プロセスにより、追加のツールなしで、接続作業のスピードが最大50%向上します。プッシュイン技術を採用したコンタクタリレーは、当社の従来のコンタクタと同じ設置面積であるため、既存のシステムに簡単に統合できます。

コンタクタリレーDILA

コンタクタリレーDILAは、コンタクタDILMに最適な補助リレーです。関連するシステムコンポーネントを使用すれば、幅広い制御タスクを簡単に処理できます。

エネルギー効率は、昨今注目度の高い話題です

イートンの製品を使用することで、お客様のシステムは自動的に、シンプルで迅速、かつ経済的な方法でErP指令に準拠します。また、エネルギーコストも大幅に低減されます。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の歴史

モータの始動、制御、保護において100年以上の歴史を誇るEaton Moellerシリーズは、実績のある製品ポートフォリオを取り揃え、お客様がより信頼性が高く効率的に、安全かつ持続可能な形でエネルギーを使用できるようサポートします。
仕様
違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close