資料をダウンロードする () の 20
インバータ

PowerXL インバータ DB1

PowerXLTM DB1は、高さがわずか74 mmで、IEC互換の最小のドライブクラスに分類されます。ヒートシンクをなくすことで、アクティブ冷却機能を備えた標準ドライブと比較してスペースを40%節約できます。このコンパクトなデバイスは、ヒートシンクや適切な換気に必要なスペースがない既存システムへの統合に最適です。また、過酷で要求の厳しい環境でも問題は発生しません。DC1ドライブと同じ機能を備えたDB1は、効率クラスIE4までのモータで使用できる高性能デバイスです。 

スペース要件:
アクティブ冷却機能を
備えたドライブと
比較して40%
モータ制御:
最高の効率クラスIE4
まで対応
設置:
プッシュイン技術を
使用した制御信号端子

主要機能

  • 高さわずか74mm(フレームサイズ1)で非常にコンパクト
  • パッシブ冷却に既存のシステムを使用
  • 将来への備え:IE4までのすべてのモータに対応するDB1
  • 高い過負荷抵抗:150%(60秒間)、175%(2秒間)
  • 最高60°Cの周囲温度(速度低下なし)
  • 組み込みCANopenおよびModbus RTU
  • V/f制御、センサーレスベクトル制御

既存のシステムへの省スペース設置

設置時にDB1の電子機器は、モータ、ポンプ、またはコンプレッサの既存のハウジング材に接続されます。そのため、ドライブはパッシブ冷却に既存のシステムを使用します。このように、お客様のニーズに基づいた、柔軟で用途に特化した統合が可能になります。制御キャビネットや筐体は、その中に含まれている材料がデバイスからの熱を伝導して逃がすため、安全に密閉できます。

豊富な機能を利用できます

Cold Plateユニットは、電源モジュールと着脱式コントロールモジュールで構成されています。コントロールモジュールには、CANopenおよびModbus-RTU通信用のポートに加え、複数のI/Oインターフェースが含まれています。Modbusプロトコルは、COMインターフェース(RJ45)に加え、2つの制御信号端子を経由して配線されるデータケーブルによって提供されます。イートンのプッシュイン技術により、端末の配線が容易になり、設置時間も短縮されます。DB1はイートンの外部キーパッドと完全に互換性があるため、組み込みディスプレイやキーパッドは必要ありません。

強力な試運転ツール

PC用のdrivesConnectソフトウェアにより、設定が簡単になりました。また、このツールを使用すると、操作中に特定の表示値の動作を直接追跡できるため、最適な診断が可能になります。

イートンは、エネルギー効率に関するあらゆる側面でお客様をサポートいたします

ErP指令と高度化する一方の機械オートメーションにより、単純な用途でも可変速デバイスの需要が高まっています。ErP指令への準拠は、お客様にとって何を意味しますでしょうか。また、お客様の用途のエネルギー効率を高めるにはどうすればよろしいでしょうか。これらの質問やその他多くのご質問に対する回答は、総合的なホワイトペーパーやパンフレットに記載されています。また、イートンのエネルギー効率エキスパートによるポッドキャストでも提供されています。
仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close