Eaton Moellerシリーズのコンタクタモニタリングデバイスは、コンタクタの主接点の溶接を監視します。不具合が発生した場合は、上流のコンタクタをオフにして、最悪の事態を防止します。このように、コンタクタモニタリングデバイスでは冗長コンタクタ設計の必要性がなく、不要なコストを回避できます。コンタクタモニタリングデバイスは非常停止用途を念頭に置いて設計されています。
比較ツールの最大商品数は4つです。
検索 "" 一致する資料または製品はありません。
比較ツールを使用するには、少なくとも2つの商品が必要です。
Sorry, we can't get that information right now.