資料をダウンロードする () の 20
コンタクタとスタータ

コンタクタモニタリングリレー

Eaton Moellerシリーズのコンタクタモニタリングデバイスは、コンタクタの主接点の溶接を監視します。不具合が発生した場合は、上流のコンタクタをオフにして、最悪の事態を防止します。このように、コンタクタモニタリングデバイスでは冗長コンタクタ設計の必要性がなく、不要なコストを回避できます。コンタクタモニタリングデバイスは非常停止用途を念頭に置いて設計されています。

非常停止用途:
EN ISO 13849-1に準拠した
パフォーマンスレベルdおよびe
認証:
CE、EC型式審査証明書、
UL、CSA

主要機能

  • 認証:CE、EC型式審査証明書、UL、CSA
  • 安全関連回路の設計は、EN ISO 13489に基づくパフォーマンスレベルdおよびeに準拠

複数のコンタクタを使用する設計はもう必要ありません

コンタクタモニタリングデバイスでは、2つのコンタクタを使用する冗長設計は不要です。このデバイスはコンタクタの溶接を確実に監視し、優れたコスト効率を実現します。

エネルギー効率は、昨今注目度の高い話題です

イートンの製品を使用することで、お客様のシステムは自動的に、シンプルで迅速、かつ経済的な方法でErP指令に準拠します。また、エネルギーコストも大幅に低減されます。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の歴史

モータの始動、制御、保護において100年以上の歴史を誇るEaton Moellerシリーズは、実績のある製品ポートフォリオを取り揃え、お客様がより信頼性が高く効率的に、安全かつ持続可能な形でエネルギーを使用できるようサポートします。
仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close