資料をダウンロードする () の 20
ソフトウェア

CODESYS ソフトウェア

 CODESYSソフトウェアは、機械製造およびシステム統合における機械およびプロセスアプリケーションに最適なプログラミングツールです。このソフトウェアは、さまざまなフィールドバス接続を備えた強力なPLCまたはHMI -PLCが必要なすべてのアプリケーションに最適なプログラミングツールです。イートンのすべてのXV/XCコントローラは、CODESYSバージョン 2または3でプログラムできます。このソフトウェアは、高度な技術的特徴と簡単な操作性を兼ね備えています。また、多くのメーカーが選択しているプログラミングシステムです。

柔軟性に優れた視覚化:
オンサイトまたは
モバイルデバイス経由
包括的なプログラミングオプション:
ST、IL、LD、FBD、
SFC、およびCFC
統合ソリューション:
イートンのすべての
XVおよびXCデバイス
に適応

主要機能

  • プロジェクトの計画と試運転の時間を短縮
  • ウェブの視覚化
  • GALILEOとの通信
  • SmartWire-DTソリューションをサポート
  • 複数の個別のランタイムプログラム(マルチタスク)に構造化されているアプリケーション

統合フィールドバスネットワーク

統合型PROFIBUS-DP、CANopen、およびSmartWire-DTフィールドバスコンフィギュレータにより、選択したフィールドバスへのデバイスの迅速で、直感的で、柔軟な接続が容易になります。また、CODESYSバージョン3では、Modbus TCP/RTU、EthernetIPおよびEtherCAT用のコンフィギュレータも提供しています。

柔軟性に優れた視覚化

CODESYSを使用すると、たとえばHMIを介して現場のプロジェクトを視覚化できます。さらに、タブレットやスマートフォンなどのモバイルデバイスでのウェブベースの視覚化も可能です。この機能を有効にするために、CODESYS V3が、どのブラウザでも表示できるHTML5ベースのページを生成します。このオプションは、XC300モジュラーコントローラなど、統合ウェブサーバを搭載したコントローラでもサポートされています。

包括的なアプリケーションライブラリを利用できます

CODESYSを使用したコントローラのプログラミングを容易にするために、イートンでは多くのアプリケーションに対応した既製のライブラリを提供しています。これにより、プロジェクトを計画する時間を節約できます。これには、制御エンジニアリングおよびモーション制御ツールボックスと、FTPサーバおよびクライアント、UDPおよびTCP/IP用の通信ライブラリが含まれます。

CODESYSバージョン3

CODESYS 3は、バージョン2と比較して、言語オプションの拡張や、1つのプロジェクトで複数のPLCプログラムを作成する機能を提供します。また、新しい視覚化アプリケーションを作成するオプションも用意されています。さらに、ウェブページはHTML5を使用して生成され、プラグインプログラミングツールを使用して顧客固有のアプリケーションを作成できるようになりました。

デバイスに適したソフトウェアバージョンを選択します

製品タイプ  CODESYS V2  CODESYS V3 
XV-102-B/-D/-E…  X 1,2 X 1,2,3
XV-112…  X 1,2 X 1,2,3
XV-152… X 1,2 X 1,2,3
XV-3…  X 1,2 X 1,2,3
XC-152...  X 1,2 X 1,2,3
XC-3…    X 2,3
XC-CPU202-…-XV  X 2 X 2,3
XC-CPU201-…-XV  X 2  
XC-CPU201…   
XC-CPU101…   
XC-CPU121-2C256K  X    
XN-PLC-CANOPEN   
EC4P…   


1 = ターゲット-視覚化

2 = ウェブ視覚化

3 = OPC-UA 

   
仕様
ダウンロードリンク
X
Download Close