資料をダウンロードする () の 20
コンタクタとスタータ

高容量コンタクタ DILM、DILH

Eaton MoellerシリーズのコンタクタDILMおよびDILHは、185A~2,600Aの非常に高い電流範囲に対応するよう特別に設計されています。電子制御ドライブを備え、コンパクトサイズで、耐用年数の長いこれらのコンタクタは、あらゆる機械およびシステムで信頼性の高いコンポーネントとなります。

グローバルな使用に最適:
UL、CSA、CCC、
GL、DNV
温度範囲:
-40℃~+70℃
効率性:
最大120万回の
電気的スイッチング
動作に対応

主要機能

  • 使用カテゴリAC 1およびAC 3
  • 1,000Vまでに最適
  • AC/DCワイドレンジコイル
  • 低保持力
  • コンパクトなサイズ
  • 補助接点:2つのNO、2つのNC

DILH600およびDILH800コンタクタ ― 特定用途向けに最適化

当社のDILH600およびDILH800コンタクタは、特定の用途において高度な技術パフォーマンスを発揮します。これには、ローカルグリッドの切断、コンバータ制御ドライブの動作、スイッチングなしでの誘導電流および容量性電流の通電、インバータ/コンバータ使用時のシステム部品のガルバニック絶縁などが含まれます。コンタクタは最大1,050A(AC-1)の定格動作電流に対応するように設計されているため、再生可能エネルギー用途や無停電電源デバイスでの使用に最適です。

185A~225Aのコンタクタ

185A~225Aのコンタクタは、そのコンパクトなサイズと低い保持力で、他と一線を画しています。レンジコイルには、組み込みのサプレッサ回路と4つの補助接点が標準装備されています。補助接点は、NOとNCが2つずつです。

250A~2,600Aのコンタクタ ― 標準バージョン

コンタクタの保持力はプロセス制御されるため、スイッチキャビネット内の加熱が大幅に減少します。さらに、このような接触力の最適化は、スイッチング接点の耐用年数の延長にも貢献します。サプレッサ回路は、2つのNO接点、2つのNC接点、および補助接点と同様に、すでに組み込まれています。

250A~2,600Aのコンタクタ ― コンフォートバージョン

プルイン電圧が低いため、コンフォートバージョンのコンタクタでは、小型の制御変圧器の実装を容易に行うことができます。AC/DCワイドレンジコイルは高電圧範囲であるため、コンタクタはPLCから直接制御することもできます。

DILM 580A~1,400Aコンタクタ

真空技術によりオープンアークの形成が阻止され、スイッチングガスの放出が防止されるため、コンパクトな設計が可能になります。そのため、スイッチギアの配置を狭くすることが可能で、導電性構造物までの距離を短くすることができます。

DILM 1600&DILH 2000-2600二重コンタクタ

二重コンタクタは、取り付けプレートにあらかじめ組み付けられています。各相に対して、電流は2本の並列真空チューブを介して分配されます。コンタクタは、結合され監視されている2つのドライブによって安全に接続されます。これらは、同期された方法で電子的に制御されます。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の歴史

モータの始動、制御、保護において100年以上の歴史を誇るEaton Moellerシリーズは、実績のある製品ポートフォリオを取り揃え、お客様がより信頼性が高く効率的に、安全かつ持続可能な形でエネルギーを使用できるようサポートします。
仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close