Eaton Moellerシリーズの監視リレーEMR6の幅広いポートフォリオは、お客様の用途において最大限の保護を ご提供します。電流、電圧、アンバランス、絶縁抵抗値を監視することで、異常なイベントを早期に特定し、機械のダウンタイムの延長を防ぎます。温度リレーおよびレベルリレーも同様に、制御タスクを容易かつ安全に実行できるようにします。合計35種類のリレータイプがあり、これらすべてを互いに組み合わせることができ、最先端の技術と設計を備えています。包括的な規格の認証および証明書を得ているため、監視リレーEMR6は、さまざまな用途や場所で使用できます。
検索 "" 一致する資料または製品はありません。