資料をダウンロードする () の 20
制御リレーとタイマ

監視リレー EMR6

Eaton Moellerシリーズの監視リレーEMR6の幅広いポートフォリオは、お客様の用途において最大限の保護を ご提供します。電流、電圧、アンバランス、絶縁抵抗値を監視することで、異常なイベントを早期に特定し、機械のダウンタイムの延長を防ぎます。温度リレーおよびレベルリレーも同様に、制御タスクを容易かつ安全に実行できるようにします。合計35種類のリレータイプがあり、これらすべてを互いに組み合わせることができ、最先端の技術と設計を備えています。包括的な規格の認証および証明書を得ているため、監視リレーEMR6は、さまざまな用途や場所で使用できます。

ダウンタイム:
機械のダウンタイム
の削減
節約:
倉庫保管コストの削減
と保守時間の短縮
グローバルな使用に適合:
UL、CSA、CCC規格
に適合

主要機能

  • 異常なイベントを早期に検出することで、機械の高可用性を実現
  • リレー前面の制御ノブとDIPスイッチで簡単に設定可能
  • 電流および電圧制御用の電流ウィンドウ監視機能付き
  • EMR6-Tリレーの温度測定範囲:-50°C~+200°C
  • EMR6-Aリレーの電圧監視範囲:90 V~820 V

EMR6-I単相電流モニタ

EMR6-I単相電流モニタを使用して、DCおよびACネットワークを3 mA~15 Aの範囲で正確に監視し、安全に切り替えることができます。リレーには、両側の電流ネットワークを監視できる新しい電流ウィンドウ監視機能も搭載されています。

EMR6-A多機能三相アンバランスリレー

EMR6-A多機能三相アンバランスリレーを使用して、位相障害、位相シーケンス、位相アンバランスの電圧、および中性線の電圧を監視できます。位相アンバランス監視リレーの設定範囲は、90 V~820 Vです。

レベルリレー

レベルリレーを使用して、充填レベルと混合比率を監視できます。レベル監視リレーは、最小値と最大値の両方を監視して、ポンプを制御し、タンクのオーバーフローやドライ運転からポンプを保護します。

EMR6-V単相電圧モニタ

EMR6-V単相電圧モニタは、電圧が3V~600VのDCおよびACネットワークを監視および保護するために特別に設計されています。単一のデバイスで全電圧範囲に対応しており、これにより倉庫保管コストも削減されます。

温度測定リレー

温度測定リレーは、機械の温度などを監視できます。ユーザーは、デバイスの前面で1つまたは2つのしきい値を設定できます。温度リレーは加熱/冷却システムのコントローラとしても使用できます。温度はPt100センサーを使用して監視されます。

絶縁監視リレー

絶縁監視リレーにより、接地されていないITネットワークおよび短絡の絶縁抵抗を監視し、報告することが可能です。本デバイスは、機能の確認や、手動リセットの実行に使用可能なボタンも備えています。
仕様

監視リレーEMR6モデルと仕様

監視リレーEMR6の各モデルについては、こちらをクリックしてください。

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close