資料をダウンロードする () の 20
押しボタンとシグナルタワー

足踏み手のひらスイッチ (FAK)

Eaton Moellerシリーズの堅牢な足踏み手のひらスイッチ(FAK)には、すばやく直感的に操作できる大型アクチュエータが搭載されています。さらに、誤操作防止設計も備わっています。FAKスイッチは、手、拳、足で操作できます。これにより、オペレータはあらゆる状況で迅速かつ安全に対応し、人、機械、システムを保護できます。高い機械的耐衝撃性と極めて高い保護等級(IP67、IP69K)を備えたFAKスイッチは、厳しい環境下での使用に最適です。

保護等級:
IP67、IP69K
いたずら防止
ISO 13850/EN 418
に準拠
作動:
高速で安全

主要機能

  • IEC、EN、またはUL/CSAの安全規格に準拠して開発、テスト、構築済み
  • EN ISO 13850に準拠した誤操作防止
  • TÜVおよびBG(BG – 労働安全衛生研究所/ドイツ)
  • 世界全体の承認(国または出荷分類)
  • 汚れや水に対する高い保護等級
  • 動作温度範囲が拡大
  • 極めて高い衝撃や振動負荷にも対応

頑丈で安全な足踏み 手のひらスイッチ (FAK)

頑丈なFAKシリーズの足踏み手のひらスイッチは、作動面が大きくて見やすいので、どんな状況でも素早く直感的な操作が可能です。またいたずら防止設計、優れた耐衝撃性、極めて高い保護等級(IP67、IP69K)を備えたFAKスイッチは、厳しい環境下でも操作できます。黄色い背景に赤い作動面を持つ足踏み手のひらスイッチは、特に「緊急停止ボタン」としての使用が承認されています。

簡単な構成、柔軟なインスクリプション

構成ツールはRMQファミリーのさまざまなパイロットデバイスを選択して組み合わせるのに役立ちます。ラベルエディタが統合されているため、RMQパイロットデバイスを柔軟かつ迅速に、低コストで個別に調整することができます。ラベルエディタでは、顧客固有およびプロジェクト固有のインスクリプションの作成がサポートされています。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の歴史

モータの始動、制御、保護に関する100年以上の経験を持つEaton Moellerシリーズは、エネルギーの信頼性、効率性、安全性、持続可能性の向上に役立つ実証済みの製品ポートフォリオをご提供します。
ダウンロードリンク
X
Download Close