資料をダウンロードする () の 20

HLRソリッドステートリレー

イートンのHLRソリッドステートリレーは、信頼性、応答性に優れ、精度が高い、正確なスイッチングを提供します。リレーの取り付けは、簡単、迅速、安全です。コンパクトなサイズのため、コントロールキャビネット内のスペースを節約でき、時間とコストの両方を節約できます。リレーは電気的および音響的なノイズをほとんど発生させないため、動作は静かです。つまり、オフィスや病院などのノイズに敏感な環境に最適です。可動部品や機械部品がないため、ソリッドステートリレーの耐用年数は長く、定期的なメンテナンスは必要ありません。 

静音:
ノイズに敏感なエリアに適している
コンパクト:
省スペース設計
エネルギー効率:
低電力入力かつ低消費電力

主要機能

  • 摩耗なし:可動機械部品なし
  • 高スイッチング周波数、高速スイッチング:高精度、高精度スイッチング
  • 混雑、ガス、衝撃、振動などの環境要因に耐性あり
  • 低電力入力による非常に低いエネルギー消費
  • ヒートシンクが統合されたすぐに使用できるデバイス(ホッケーパックバージョンを除く)
  • ディスプレイを監視するためのLEDインジケータ
  • 承認:CE、UL、CSA、EAC、CCC(一部)

ヒートシンクが統合された単相デバイス

単相デバイスは、熱放散のための統合ヒートシンクを備えています。したがって、個別のヒートシンクは必要なく、デバイスはすぐに使用できるようになります。わずか17.8mmの幅により、スペースを最大25%節約できます。高いI²t仕様により、リレーは16AのBタイプサーキットブレーカでタイプ2保護調整が可能です。これらのデバイスには、ゼロ交差スイッチング出力と過電圧保護用の統合バリスタがあります。

ヒートシンクが統合された3相デバイス

これらのリレーは、三相負荷を切り替えるように設計されており、3極の完全に制御されたスイッチングを使用します。LEDインジケータを利用して機械とシステムを簡単に監視できる一方、統合されたバリスタは過電圧保護を提供します。

ホッケーパックバージョン、45 mm

この1極リレーは、45mm幅のハウジングと一体型バリスタを備えたホッケーパックデザインを特徴としています。取り付けにはネジ留め式端子を使用しています。取り外し可能なタッチガードにより、ケーブルはリングケーブルラグを使用して接続することもできます。
仕様
違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close