イートンのJシリーズ密閉型負荷開閉器は、住宅、商用、および軽工業用途で見られる課題を解決するのに最適なソリューションです。表面実装製品の対象動作範囲は、16 A~40 Aです。
T カムスイッチ & P ディスコネクトスイッチ
DC ディスコネクトスイッチ
Enclosed switch-disconnectors and rotary cam switches
UL98 R9負荷開閉器
Universal handles
PVメンテナンススイッチ
CI-K小型絶縁ケース
比較ツールの最大商品数は4つです。
検索 "" 一致する資料または製品はありません。
比較ツールを使用するには、少なくとも2つの商品が必要です。
Sorry, we can't get that information right now.