資料をダウンロードする () の 20
コンタクタとスタータ

モータスタータコンビネーション MSC

Eaton Moellerシリーズのヒューズ不要なモータスタータは、数十年にわたり、機械やシステムにおいて個人および操作上の高い信頼性と安全性を提供してきました。モータとスタータの組み合わせは、モータ保護サーキットブレーカとコンタクタで構成されており、汎用性と安全性に優れたプラグイン技術により、迅速に接続および取り付けできます。コンパクトでヒューズ不要なモータスタータにより、世界中で使用できる制御盤の設計と構築も可能です。これにより、北米への輸出も大幅に簡素化されます。

認証:
グローバルな使用に
最適(UL/CSA、タイプFを含む)
SmartWire-DT:
新しいネットワークへ接続
整合規格:
IEC/EN 60947-4-1、
VDE 0660 part 102に
準拠のモータスタータ

主要機能

  • モータスタータは、当社の標準コンポーネント(PKEまたはPKZ+DILコンタクタ)で組み立てられています。
  • プラグインコンポーネントを使用したスタータアセンブリ
  • モータ保護サーキットブレーカとコンタクタ間の絶縁距離を明確に表示
  • プラグインコンタクタモジュールまたはPKEを介して、フィールドバスをSmartWire-DTに直接接続
  • 機能的な設計により、配線が削減され、試験コストが削減されます
  • IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660 part 102に準拠したモータスタータ
  • 北米市場向けのUL/CSA(タイプEおよびFを含む)規格に適合
  • プラグアンドプレイのモータスタータは、バスバーシステムにも取り付け可能

1回の挿し込みで接続 ― プッシュイン技術によるモータスタータコンビネーションMSC

プッシュイン端子により、1回の挿し込みで安全かつ簡単に制御盤の配線が可能です。最大32Aのモータスタータコンビネーションを組み立てるための配線キットが用意されています。これは、機械的接続要素と、最大7.5 kW/15 kWのDOLスタータまたは最大7.5 kWの可逆スタータと組み合わせて使用可能な組み立て済み接続ケーブルで構成されています。

最大32AのPKZ付きMSCモータスタータ

PKZM0サーキットブレーカとDILコンタクタとのモータスタータコンビネーションは、最大50 kAの短絡を処理でき、シンプルで工具不要なプラグコネクタを使用して組み立てることができます。イートンのDOLおよび最大15.5 Aの可逆スタータには、実用的で工具不要なプラグコネクタが使用できます。

最大32 AのPKE付きモータスタータMSC

PKEモータスタータコンビネーション は、SmartWire-DTを介してあらゆる自動化環境に簡単に統合できます。データは制御に直接転送でき、システム全体で使用できます。その結果、データの透過性が向上し、モータ保護サーキットブレーカの動作環境においてドライブの効率性と動作の信頼性が向上します。

最もスマートなSmartWire-DT

当社のインテリジェントな接続システムは、配線コストを最大85%削減します。同時に、設置エラーを最小限に抑え、計画作業を軽減し、選択プロセスの柔軟性を高めます。接続されたデバイスは、機械の状態、モータ電流、エネルギー消費など、アナログデータとデジタルデータの両方を配信します。

汎用性、高速性、安全性に優れた配線 – 配線の代わりのプラグコネクタ

簡単な手順で、モータ保護サーキットブレーカ、コンタクタ、およびソフトスタータを、コンパクトなモータスタータコンビネーションに組み込むことができます。このシンプルな接続技術により、スイッチギヤユニット間における、時間がかかりエラーが発生しやすいメインサーキットの配線が不要になります。

数回の挿し込みで簡単に構成

用途に適したモータスタータコンビネーションをすばやく簡単に構成できます。数回の挿し込みで、配線一式を含む完全な注文リストを生成できます。

エネルギー効率は今日の話題となっています

イートンの製品を使用することにより、お客様のシステムはシンプルで迅速かつ経済的な方法でErP指令に自動的に準拠することになり、同時にエネルギーコストを大幅に削減できます。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の歴史

モータの始動、制御、保護に関して100年以上の経験を持つEaton Moellerシリーズは、エネルギーをより確実に、効率的に、安全に、持続可能な形で使用することに役立つ実績のある製品ポートフォリオをご提供します。

詳細はこちらをご覧ください

倉庫保管、設置、およびカスタマイズされた顧客サービスに関するイートンの包括的な支援により、お客様はコアの強みに集中でき、コスト削減、時間の節約、部品調達および注文処理の簡素化によって競争優位性を得ることができます。

モータスタータコンビネーションMSC

仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close