資料をダウンロードする () の 20
モータ過負荷および保護リレー

フィーダーシステム MSFS

モータ始動デバイスコンビネーション用のEaton MoellerシリーズMSFSフィーダシステムは、コントロールパネル内で最大125 Aの安全な配電を実現します。モジュール式のプラグイン設計により、MSFSはあらゆる機械やシステムに簡単かつ直感的に統合できます。すぐに使用可能により、フィーダシステムをコントロールパネル内にすばやく、簡単かつ安全に設置できます。

安全:
IP20タッチセーフ
柔軟:
フィーダモジュールとアダプタは自由に配置可能
シンプル:
すぐに使用可能

主要機能

  • 定格動作電流In = 125 A
  • In = 32 Aまでのモータ始動デバイス、ダイレクトスタータ、反転スタータ、DS7ソフトスタータ用
  • IP20タッチセーフ
  • 2つの独立したベースモジュール、最大4個の(225 mm)モータ始動デバイス用と最大8個の(405 mm)モータ始動デバイス用
  • プッシュロック技術によるフィードイン
  • IECおよびUL認証済み

簡単なプラグイン接続 = 簡単な設置

プラグイン技術により、コンポーネントがベースモジュールに取り付けられるとすぐに、直接通電が可能になります。個々のコンポーネントの面倒な配線が不要になるため、貴重な時間を節約できます。お客様の機械とシステムをすぐに展開できます。

設置面積が小さく、柔軟性に優れています

プラグインコンポーネントは、ベースモジュールの幅全体に沿ってどこにでも取り付けることができます。そのため、機械やシステムは変化する要件に容易に対応でき、多大な労力を必要としません。

確実なこと - IP20タッチセーフ

通電中の電気機器を扱うスタッフの安全を確保することは、何よりも重要です。組み込みカバーはデバイスの通電部分を覆い、誤って人が接触するのを防ぎます。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の歴史

モータの始動、制御、保護において100年以上の経験を持つEaton Moellerシリーズは、より信頼性が高く効率的で安全かつ持続可能な方法でエネルギーを使用するために役立つ、実績のある製品ポートフォリオをご提供します。

フィーダーシステムMSFS

モータ始動デバイスコンビネーション用のMSFSフィーダシステムは、最大125 Aの安全で革新的なエネルギー分配システムのための基礎を形成します。

ダウンロードリンク
X
Download Close