資料をダウンロードする () の 20
押しボタンとシグナルタワー

RMQ 16 操作スイッチ

Eaton Moellerシリーズの省スペースRMQ16プッシュボタンとパイロットデバイスを使用して、コンパクトで複雑な操作パネルを開発できます。現在の機械やシステムの操作パネルは、より多くの情報を伝達する必要があることから、スペースが限られていることが多々あります。その小さなサイズのおかげで、フロントエレメントはどの面にもぴったりと隣り合って取り付けることができ、わずかなスペースでも活用することができます。その結果、システムに必要なスペースを削減することができます。

寸法:
18x18mmまたは25x25mm
保護等級:
IP65
認証:
IEC/EN 61131-2

主要機能

  • 正面部分&が最も低い格子寸法:18x18mmまたは25x25mm
  • Eaton標準範囲の3倍の情報密度を実現
  • IP65保護等級
  • IEC/EN 61131-2に準拠する電子機器に対応
  • カスタマイズされたレーザーインスクリプションを利用可能

最小限のスペースでのコマンド&表示

正方形型RMQ16パイロットデバイスは、限られたスペースでパネルを操作するのに最適なソリューションです。前面のIP65という高い保護等級、部品の汎用性、ラベルエディタなどにより、高度な応用が保証されています。誤操作防止設計のRMQ16非常停止ボタンは、非常電源遮断ボタンとしても使用できます。マルチカラーLEDを搭載した照光式バージョンのため、見落とされることはありません。

簡単な構成、柔軟なインスクリプション

構成ツールはRMQファミリーのさまざまなパイロットデバイスを選択して組み合わせるのに役立ちます。ラベルエディタが統合されているため、RMQパイロットデバイスを柔軟かつ迅速に、低コストで個別に調整することができます。ラベルエディタでは、顧客固有およびプロジェクト固有のインスクリプションの作成がサポートされています。

未来のヒューマンマシンインターフェイス

次世代のマシンオペレータは、プライベートで使用しているモバイル機器と同じ基準のヒューマンマシンインターフェイスを求めています。仕事の現場では、管理や流通だけでなく、より多くの分野で新しいスマートデバイスが登場しています。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の歴史

モータの始動、制御、保護に関する100年以上の経験を持つEaton Moellerシリーズは、エネルギーの信頼性、効率性、安全性、持続可能性の向上に役立つ実証済みの製品ポートフォリオをご提供します。
ダウンロードリンク
X
Download Close