資料をダウンロードする () の 20
バスウェイ

Eaton XAP シリーズバスダクトシステム

XAP シリーズバスダクトシステムは、業務用バスダクトメーカーの 1 つである Eaton により最新の市場要件を満たすように特別に設計されています。垂直にも水平にも設置でき、250 ~ 6300 A の定格電流に対応しているため、工場、データセンター、商業エリアに適しています。

主要機能

安全

  • 接地容量が 50% を超える位相バーを使用して、安全な動作を保証
  • Mylar EL ポリエステルフィルムを使用して、1 層あたり最大 10 kV の絶縁を実現し、クラス B までの火災に対応して安全性と環境に配慮

 

互換性

  • Eaton の DX スイッチボードおよびパネルボードに対応
  • フィーダーバスウェイに IP65、プラグインバーに IP54 の保護を適用
  • バスウェイプラグインユニット/アクセサリの完全なファミリを提供

 

コストパフォーマンスと環境に配慮

  • 99.95% 純銅導体を使用して線路損失を抑制
  • 軽量で環境に優しい非磁性アルミニウム・マグネシウム合金の筐体を使用して、ヒステリシス電流損失を防止
  • 高強度の H 型高濃度構造を採用し、高い機械的強度と優れた放熱性および熱安定性を実現
  • 品質保証
  • GB7251.1/.6 および IEC61439-1/-6 規格に適合し、CCC、CB、KEMA 認証を取得
  • IEC61439 耐火規格、IEC60068 耐震 AG3 規格、IEC62262 機械的衝撃 IK10 規格に適合

Eaton XAP シリーズバスダクトシステム

XAP シリーズバスダクトシステムは、業務用バスダクトメーカーの 1 つである Eaton により最新の市場要件を満たすように特別に設計されています。バスウェイシリーズは最新の IEC 61439 規格に準拠しており、Eaton の経験豊富なバスウェイアプリケーション専門スタッフがサポートします。ケーブルの代替であるバスウェイソリューションには、250 ~ 6300A の定格電流に対応する製品が揃っており、安全で、柔軟性および信頼性の高い配電を実現します。

XAP-S シリーズコンパクトバスウェイ

XAP-S は、大量の送電および配電(Cu)用に設計されています。水しぶき、スプリンクラー、粉塵に対する高度な保護機能を備えています。コンパクトな設計と堅牢性により、産業用アプリケーション、ショッピングセンター、ターシャリな建物やインフラで使用できます。

XAP-B シリーズコンパクトバスウェイ

XAP-S は、大量の送電および配電(AL)用に設計されています。水しぶき、スプリンクラー、粉塵に対する高度な保護機能を備えています。コンパクトな設計と堅牢性により、産業用アプリケーション、ショッピングセンター、ターシャリな建物やインフラで使用できます。

XAP トラック

バスウェイは 160 ~ 630A のトラックレールで設計され、プラグインボックスはあらゆるポイントに設置して、データセンターソリューション機器に柔軟に電源を供給できます。電気エネルギーに関するデータや情報のリアルタイムのモニタリング、迅速な早期警告、インテリジェントなモニタリングシステムにより、操作とメンテナンスがさらに便利になります。
仕様
違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close