ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
ロータリー断路器

ロータリー断路器

イートンのフルレンジのロータリー断路器は、16A ~ 1200A の範囲にわたる開閉と断路のためのコンパクトで経済的および高品質を提供します。R5シリーズのスイッチは、UL508に準拠した装置で、モータディスコネクトとして使用するのに適しています。R9シリーズは、UL98に準拠したヒューズ付きとヒューズなしの製品で構成されており、電源受電部や、ローカルなディスコネクトシステムが必要な場所で使用することができます。

電圧等級:
600VAC
定格電流:
16A – 1200A
特徴:
定格馬力

主要機能

  • UL508、UL98対応、最大600VACの製品群
  • 機械制御回路の開閉と断路- R5シリーズ(UL508)、16A~100A
  • ヒューズ付きとヒューズなしのタイプがあり、あらゆる低電圧回路の安全絶縁にクイックメイク、クイックブレイク機能を提供 - R9シリーズ(UL98)、30A~1200A
  • 様々な用途に対応するハンドル、シャフト、アクセサリーの幅広いラインナップ
  • 定格馬力

スイッチングデバイス フレックスセンター

顧客のユニークな製品ニーズと仕様を満たすためのイートンのカスタム改造施設 

スイッチのポートフォリオ

業界で最も幅広い安全スイッチ製品を提供

安全スイッチによる進んだ人と設備の保護

安全スイッチ技術の進化と人員保護の重要性の高まり
仕様

ロータリー断路器のモデルと仕様

ロータリー断路器の各種モデルについては、こちらをクリックしてください。
違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close