資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

Brightlayer Data Centersスイートで環境をはっきりと確認

世界中でデジタルテクノロジーへの依存がますます高まっていくにつれて、データセンターと分散運用を24時間体制で維持することがこれまで以上に重要になっています。大きな被害が発生する前に潜在的な問題を先回りして特定し、修復することが最優先事項です。しかし、必要なインサイトが足りない場合はどうすればよいでしょうか。 

Brightlayer Data Centersスイートはデジタルソリューションのポートフォリオです。このスイートを使用することで、いっそう複雑化するITと運用技術(OT)資産のエコシステムを効率的に管理し、ホワイトスペース、グレースペース、分散インフラストラクチャのシステム全体を完全に可視化できます。その結果、運用を維持し続け、目標達成に必要な作業に費やす時間を増やすことが可能になります。 

運用データの力を活用

イートンのソフトウェアスイートのあらゆる要素は、データセンターや分散IT環境の管理者が、厳しく追及されるスピード要件、効率、信頼性の向上に対応できるよう設計されています。業界に関する深い知識と100年以上にわたる電力管理の専門知識から、俊敏で拡張性に優れた堅牢なデジタルソリューションが生み出されました。このソリューションは、運用データの力を活用して、効率性、耐障害性、セキュリティの最適化をサポートします。

ITと電力のインフラをエンドツーエンドで監視、管理

イートンのデジタルソリューションを使用すると、データセンターと分散IT資産に関する情報を確実に集約し、システムを自動化して、ITと電力のインフラストラクチャをエンドツーエンドで監視および管理することで、パフォーマンスを最適化し、ビジネスの継続性を維持できます。小規模なIT環境からコロケーション、エンタープライズ、エッジ、ハイパースケールのデータセンターまで、イートンのソフトウェアは、ネットワーク全体を可視化し、総所有コストと投資収益率の管理、セキュリティの監視、リスクの軽減、耐障害性の維持を可能にします。

データセンターと分散IT環境の用途に合わせて作られたデジタルソリューション

Brightlayer Data Centersスイートに含まれている製品のポートフォリオは、データセンター事業者や分散ITチームがITと施設の資産をプロアクティブに監視、管理、制御できるよう支援します。

 

 

Brightlayer Data Centersスイートの製品

フィルター

製品の比較

当社の分散ITパフォーマンス管理(DITPM)、データセンターパフォーマンス管理(DCPM)、電力監視システム(EPMS)ソフトウェアに含まれる主な機能の概要を次の表にまとめています。

アスタリスク(*)が付いている機能は、ソフトウェア拡張機能として入手できます。 

特長 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
動的単線結線図         X
パワーメーター波形取り込み         X
業界標準電気レポート         X
spacer
特長 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
一元化されたアラームパネルとステータス変更履歴 X X X X X
接続機器のアラームストームを管理するスマートアラーム設定   X   X  
5つのアラームレベルのユーザー定義アラーム X X X X X
シンプルな複合アラームトリガールール X X X X X
SMTPとSMS通知の配信形式 X X X X X
無制限エスカレーションルール X X X X X
ユーザーとグループ通知の受信者 X X X X X
SNMPトラップ転送とSNMPトラップ配信 X X X X X
アラームイベントでのカスタムスクリプト実行 X X X X X
spacer
特徴 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
CoverityとBlack Duckのコードスキャンによるサイバーセキュリティ強化 X X X X X
2要素認証 X X X X X
マルチテナントのユーザー権限アクセス X X X X X
アカウンタビリティのための全デバイスとユーザーイベントの詳細カレンダー X X X X X
httpsを使用するWebインターフェイスアクセス X X X X X
spacer
特長 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
30,000+のモデル定義   X X X X
一括デバイス管理 X X X X X
資産作成の自動検出エンジン X X X X X
視覚的なラック構築   X X X  
ラック監査ツール       X  
サービスと保証のイベントカレンダー     X X  
場所と配置図のスタジオ   X X X X
ユーザー定義属性の拡張可能な属性マネージャー X X X X X
計算または派生による属性関数 X X X X X
デバイスファームウェアと構成ジョブ(イートン& Tripp Liteデバイスのみ) X X X X X
spacer
特長 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
電源ケーブルの定義   X X X X
ネットワークケーブルの定義   X X X X
工場内外ファイバーの定義       X  
回路トレースビュー     X X X
電力の問題の根本原因と影響分析       X  
ネットワークの問題の根本原因と影響分析       X  
spacer
特徴 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
フルインストーラとOVF形式 X X X X X
拡張に対応するマルチサーバーアーキテクチャ X X X X X
spacer
特徴 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
REST APIライブラリ X X X X  
統合サードパーティデータビューのメニューを拡張するアプリケーションフレームワーク X X X X  
サードパーティデータ同期のためのCSVマッピングツール* X X X X  
spacer
特徴 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
VMwareクラスタ、ホスト、ゲストの統合* X X X X  
Hyper-Vクラスタ、ホスト、ゲストの統合* X X X X  
Windows | Linuxサーバーのシャットダウン* X X X X  
内蔵SSHクライアントXによるITデバイスコンソールアクセス   X X X  
spacer
特徴 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、BACnet IP、OPC UA/DA、IPMIおよびMQTTデータ収集 X X X X X
あらゆるデバイスタイプとメーカーのサポート  X X X X X
最大5分のデータ収集 X X X X X
最大1分のデータ収集   X X X X
最大30秒のデータ収集     X X X
最大1秒のデータ収集         X
spacer
特徴 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
ユーザー定義ビューのダッシュボードスタジオ X X X X X
予測ビューを含むトレンドチャート X X X X X
事前定義済みレポートテンプレート X X X X X
ユーザー定義レポート X X X X X
スケジュールされた配信ルール X X X X X
ビジネスインテリジェンスダッシュボード* X X X X X
why-if制御による容量計画と分析   X   X  
spacer
特徴 DITPM Essential DITPM Advanced DCPM Essential DCPM Advanced EPMS Essential
承認サイクルを伴うプロジェクト作成       X  
タスク管理:設置、移動、使用停止、ポート接続、ポート切断       X  
フロアとラックスペースの予約       X  
作業指図承認とルーティング       X  
spacer

注目のコンテンツ

Brightlayer Data Centersスイートについての詳しい情報を入手するには

次のフォームを送信して、イートンのソリューションアーキテクトにコンサルティングをご依頼ください。 

このフォームを送信することにより、私は、イートンのプライバシーポリシーおよび適用されるデータプライバシー法に従い、提供した個人データがイートン、チャンネルパートナーおよびイートンのために働く第三者プロバイダーに共有されることに同意します。
イートンの製品情報、販促情報、ニュースを定期的に受け取ることに同意します。イートンがWebページの閲覧や動画の視聴などの行動データを含む私のデータを使用して、マーケティングコミュニケーションをパーソナライズすることを理解し、同意します。いつでも同意を撤回してマーケティング情報の配信を停止できることを理解します。