今日のデータセンター運営者は、比類のない性能と信頼性の提供から容量と床面積の最適化まで、さまざまな要求に対応しなければならないというプレッシャーが高まっています。データセンターを戦略的資産として設計する場合、電力管理システムは、進化する市場要件や、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングの増加などのITニーズの変化に合わせて迅速かつ簡単に拡張できる必要があります。
同時に、運用が安全でセキュアであることを保証する必要があります。こういった利点を活用するには、これらの重要なシステムを実装するための専門知識と組み合わせた、データセンター監視ソフトウェアや世界クラスのサイバーセキュリティサービスなどの業界をリードするソリューションを提供できるパートナーが必要です。
データセンターが再生可能エネルギー源の組み込みと二酸化炭素排出量の削減への取り組みを強化しるつあるなか、イートンはデータセンターの効率性を高めて、電力使用効率(PUE)の格付けを下げるソリューションで、この移行における最前線に立っています 当社は、省エネシステム(ESS)などのエネルギー効率性機能を備えた革新的なバックアップ電源ソリューションを提供することで、データセンターインフラを最大限に活用しやすくします。また、EnergyAwareテクノロジーにより、実装された資産の最適化や収益の増加も支援できます。
電力管理は、信頼性が高く効率的なデータセンター運営における重要な要素であり、イートンのBrightlayer Data Centersソフトウェアスイート ソリューションは、ミッションクリティカルな環境を稼働させ続けるように設計されています。当社のソフトウェアオプションは、データセンター仮想化を使用している組織内でも、24時間365日、データセンターの監視および管理を可能にします。さらに、データセンターシステム内のエネルギー使用量パターンを分析して、節約を実現し、資産管理を強化し、差し迫った電源コンポーネントの故障を予測し、予知保全を可能にするクラウドコンピューティングベースの分析を通じて、問題が発生したときにそれを解決したり問題を完全に防止するツールを実現することができます。
世界のデジタル化が進むにつれ、コネクテッドデバイスと膨大な量のデータが組織に深刻なリスクをもたらします。セキュリティ侵害は、運用のダウンタイムやデータ損失につながるだけでなく、安全性、ライフサイクルコスト、評判に影響を与える可能性があるため、サイバーセキュリティの脅威には、システム全体の防御アプローチで積極的に対処する必要があります。イートンでは、サイバーセキュリティは、「セキュア・バイ・デザイン」の理念の核として、当社が提供するすべてのインテリジェントパワー製品およびプラットフォームに組み込まれています。当社の取り組みは他にもトレーニング、テクノロジー、ベストプラクティス、業界標準を通じてソリューションのセキュリティを強化するCybersecurity Center of Excellenceによって支えられています。