効果的かつ適時にデータセンターインフラをモニタリング・管理することが、これほど明確な課題になったことはありません。テクノロジーの老朽化が急速に進み、負荷が急激に増大し、組織のビジネスニーズは予期せずに変化します。すべてのデータセンターマネージャーは、データセンターのパフォーマンスを最適化することに全力を注ぎ、次の課題への対応を絶えず計画しています。そうした中で、複数のベンダーが提供するソフトウェアとハードウェアが混在したり、施設管理とIT管理の間で整合性がなかったり、データセンターがサイロ化する傾向が出てきたりする可能性があります。
このような問題とそれらがもたらすリスクは、ソフトウェアディファインド志向とクラウド志向の運用が主流となる時代を迎えて、差し迫った問題となりつつあります。データのワークロード自体にも変化と課題が内在しており、タスクを正常に完了するには、電力インフラからも同様に対応が必要になります。ITマネージャーは、データセンターがビジネスニーズにどのように対応しているかについて、完全なインテリジェンスとコントロールを得る必要があります。そのためには、テクノロジーのスタックにまで及ぶ管理能力、データセンターの壁を超えた管理能力を実現する新しいツールが求められます。
イートンのホワイトペーパー「DCIM TO DCSO: An intelligent move for your infrastructure(DCIMからDCSOへ:インフラに関するインテリジェントな取り組み」をお読みください。完全なコントロールとインテリジェンスのニーズを満たすために、どのようなソリューションが利用可能かについて詳細に説明しています。