ITインフラに対する要求は、絶えず進化しています。ビジネスが成長し、新しいアプリケーションが組み込まれるにつれて、電力要件も増加します。資産を安全に保ちながら継続的なビジネスの成功を確保するには、サーバー、ネットワークスイッチ、 その他のデータセンターシステムへの継続的な高品質の電力が必要です。この目標を達成するには、電力管理システムにおいて、保守性や設計の柔軟性から電力効率、主要なITソリューションプロバイダーとの互換性まで、さまざまな要素を検討する必要があります。
当社は、高いエネルギー効率を提供し、電力使用効率(PUE)の低減に役立つバックアップ電源などのソリューションにより、データセンターの効率目標を容易に到達できるようサポートします。さらに、Eaton EnergyAwareテクノロジーを使用してエネルギー貯蔵と電力コストを最適化できます。これにより、電力保護資産から追加の収益源を創出できます。また、提供する容量とタイミングを選択できます。
新しい収益源と成長機会を活用するには、迅速に拡張できる電力管理システムが必要です。迅速かつ簡単にお客様のビジネスを次のレベルに引き上げることができるモジュール式UPSなど、当社のソリューションは信頼性を高め、総所有コストを削減します。当社は、お客様が支出を「ジャストインタイム」で管理し、IT投資プロセスとの整合できるよう支援します。将来の拡張を実装できるようにしつつ、お客様が今すぐ必要な装置を調達します。
常時稼働の安全なデータセンターを構築するには、ホワイトスペースとグレースペースの両方で体系的なアプローチが必要です。当社の業界トップの安全基準は、有害な電源異常やアークフラッシュインシデントの軽減からサイバーセキュリティの脅威への積極的な対応まで、当社のすべての製品とサービスに及びます。イートンは、皆様が直面している危険の可能性を理解し、それらを軽減、あるいは解消する製品の開発に取り組んできました。電源入力から出力まで、データセンターのスタッフと機器は確実に保護されると安心していただけます。
信頼性が高く効率的なデータセンターの運営には、状況に応じた可視性が必要です。イートンのBrightlayer Data Centersソフトウェアスイートは、業界をリードするソフトウェアオプションを備えており、お客様の施設で一定のパルスを維持できます。ネットワーク上のUPSやその他のデバイスをリモートで監視、管理、制御できるようにすることで、システムの稼働時間とデータ整合性を維持するためのすべてのツールを提供する当社のソフトウェアは、データセンターの仮想化環境内でもシームレスに統合されます。また、データセンターシステムのエネルギー使用量パターンを分析してエネルギーを節約し、クラウドコンピューティングベースの分析により、問題となる前に積極的に問題を解決することもできます。
イートンのサービスのサポートにより、データセンターのすべての装置は継続的かつ安全に動作するのでご安心ください。評価から設置、継続的なメンテナンス要件まで、当社はお客様のすべての運用要件を満たす専門知識を提供します。