スペースの制約を克服し、エネルギー効率を最適化
新しいデータクローゼットの構築でも、既存のデータクローゼットの変更でも、効率的な運用には、組織、ラックの衛生状態、持続可能性が最も重要です。イートンのラックおよびケーブル管理製品は、重要なIT機器の保管、電源供給、管理、冷却を可能にし、稼働時間と信頼性の向上、継続的なメンテナンスの簡素化、設置面積の最大化を実現します。さらに、イートン EnergyAwareテクノロジーに支えられたソリューションにより、より持続可能なネットワーククローゼットを簡単に作成できます。これにより、エネルギー効率が向上し、電力コストが最適化されます。ネットワーククローゼットの限られた領域を適切な製品で整理して片づけることで、高性能で持続可能なITシステムに変換できます。
MyEatonFAQs