製品サイクルの短縮。過酷な生産要件。厳しい納期。自動化で実質的に人がいない環境向けの機械の製作は、非常に複雑です。これには、射出成形機から梱包機械に至る、すべてを統合する加工ステーションの専門知識や正確な調整が必要です。こうした装置は高速で稼働する必要がありますが、切り替えを行うための高い柔軟性も必要です。高精度な制御能力、信頼性、効率性、そして安全性は、今日の大手グローバルメーカーにとって不可欠なものです。
特に、小型機械の分野では、経済設計と付加価値が競争力の向上をもたらす要因になっています。厳しい納期に対応できる短い製品サイクルを実現することは、梱包会社が市場での地位の向上を図るうえで、新たな基盤となります。
今日の梱包機械は、生産性や稼働率の向上を目的として貴重な情報をオペレータに提供できるよう、スマートかつ接続可能でなければなりません。検知機能を内蔵したインテリジェント制御デバイスや、イートンのSmartWire-DTスマート接続システムを使用することで、生産コストと市場投入までの時間を削減しながら、必要なインテリジェンスを得ることができます。
コンパクトな油圧システムは、エラーを最小限に抑えながら、機械の設置面積を縮小し、製造プロセスの速度を引き上げます。また、耐久性の高いイートンのホースと予測モニタリングシステムは、故障を未然に防ぎます。リアルタイムモニタリングやデータの透明性は、エネルギーの効率的かつ積極的な管理を実現します。IIoTへの機械の接続や、オペレータへの貴重なデータ送信のサポートついては、イートンのアプリケーションサポートチームにお任せください。