資料をダウンロードする () の 20
押しボタンとシグナルタワー

タワーライト SL シリーズ

Eaton Moellerシリーズの明るく、明瞭で、堅牢なSL7およびSL4シグナルタワーにより、機械やシステムの動作状態を簡単に監視し、信号を送ることができます。高性能LEDと大音量音響モジュールを使用することで、照明条件が悪い場合でも動作状態を確実に示すことができます。高度な保護(IP66)により、過酷な環境や屋外での使用でも問題は発生しません。シグナルタワーは、どのような用途にも簡単に適用できます。

音響モジュール:
最大8種類のサウンド
保護等級:
IP66
アセンブリ:
最大9種のオプション

主要機能

  • すべての機能と共通の電圧に対応するLED技術
  • 視認性を高める高性能LED
  • さまざまな環境状況に合わせて音量レベルを調整可能(最大100dB)
  • 最大8種類の信号タイプ
  • 多彩なアセンブリオプション
  • SmartWire-DTTM経由の通信

高速、効率的、多用途、堅実な機能を備えています

イートンのシグナルタワーは、天井の隙間が不足していたり、デバイスの両側で異なる信号が必要な状況であったりなど、設置条件が悪い場合でも柔軟に使用できるように設計されています。直径40mmと70mmの2種類のタワーは、どのような用途にも対応できるように調整されます。SmartWire-DTを介して接続できるため、デバイスの効率性がさらに向上します。

動作状態の信号を迅速、明確、柔軟に伝えることができます

SL7とSL4のシグナルタワーは、光と音の信号でマシンの状態を示し、遠くからでも簡単に認識できるようになっています。光信号は、連続光、ストロボ光、点滅光としてだけでなく、高性能LEDなどで、マルチストロボ光としても表示できます。音響信号は、連続トーン、パルストーン、または他の8つのサウンドのいずれかの形をとることができます。

簡単&柔軟な構成

構成ツールを使用すると、数回クリックするだけで、両方のSLファミリーのさまざまなシグナルタワーの要素を選択して組み合わせることができます。

未来のヒューマンマシンインターフェイス

次世代のマシンオペレータは、プライベートで使用しているモバイル機器と同じ基準のヒューマンマシンインターフェイスを求めています。仕事の現場では、管理や流通だけでなく、より多くの分野で新しいスマートデバイスが登場しています。

Eaton Moellerシリーズ ― 100 年の歴史

モータの始動、制御、保護に関する100年以上の経験を持つEaton Moellerシリーズは、エネルギーの信頼性、効率性、安全性、持続可能性の向上に役立つ実証済みの製品ポートフォリオをご提供します。

シグナルタワーSL4およびSL7

明るい、明瞭、堅牢、速い、効率的、多用途、堅実

ダウンロードリンク
X
Download Close