ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20

NOR000111150003

Eaton Crouse-Hinds series Condulet C31 conduit outlet box with cover, Light alloy, T shape, 3 x 1"

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet C31 conduit outlet box with cover
Catalog Number
NOR000111150003
EAN
8435156906722
Product Length/Depth
5.91 in
Product Height
5.91 in
Product Width
4.09 in

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 2
Zone 21
Zone 22
Ingress protection (IP) ratings
IP67

Product specifications

Shape
T
Trade size
3 x 1"
Material
Light alloy

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。