ドイツのホームページ(英語のみ)から規格、認定証のダウンロードが可能です。
必要な規格のチェックボックスにレ点を入れて下さい(3つ選択することも可能です)。
①各国の規格(UL,CSA,CCCなど)
②船舶規格(German Lloyd, Lloyd's Register of Shippingなど)
③その他の規格(TUVなど)
☆印で囲った部分をクリックすると次ページに移ります。
①ご希望の製品を選択して下さい。
②プルダウンメニューには上記で選択した製品に対応する規格のみが表示されます。
(all approval bodiesを選ぶと全ての対応規格が選択されます。)
☆印で囲った部分をクリックすると次ページに移ります。
※写真はDILMを検索した場合です。
①Bodyの行には各認定書の名称が表示されます。
②矢印のアイコンをクリックするとダウンロードすることが出来ます。