資料をダウンロードする () の 20

北米でのミニチュアサーキットブレーカとサプリメンタリプロテクタ

UL489、CSA C22.2No.5.1対応のミニチュアサーキットブレーカ

FAZ-RT
faz-rt-all.jpg

北米向けにはやっぱりこれ!
イートンのFAZシリーズで、輸出を強力にサポートするFAZ-RT

 

パンフレットダウンロード

● UL489,CSA C22.2 No.5.1およびIEC60947-2に適合

● UL1077,CSA C22.2 No.235のアプリケーションでも使用可能

● 定格電圧480Vまで対応(定格電流0.5-20A品)

● 丸端子対応

● トリップ特性はC特性とD特性

● 寸法が非常にコンパクト(1極あたりたったの17.7mm)

● 補助接点の機能は、警報接点または標準接点を選択できます 

● 安価な価格でご提供!

● 限流機能付き

 

 

資料請求:技術説明書

技術解説書「北米における分岐回路サーキットブレーカおよびサプリメンタリプロテクタの使い方」を無料で差し上げます!

・北米におけるUL489ブレーカとUL1077サプリメンタリプロテクタの違いは?
・両者はどう使い分ける?

など、混同しやすい部分をやさしく解説しています。

お申し込み:InfoJapan@Eaton.com

opt-hyoushi.jpg