일반 백필터, 스테인리스 스틸 고정 링과 결합된 ABSORPTION INSERT 필터 엘리먼트는 불순물 및 오일 제거 용량을 향상하기 위한 최고의 해결책입니다. ABSORPTION INSERT 필터 엘리먼트는 ACCUGAF, DURAGAF, LOFCLEAR 100(LCR-130 제외), 모노필라멘트, 멀티필라멘트, SENTINEL, SNAP-RING, UNIBAG 백필터에 체결하여 사용할 수 있습니다.
검색 "" 일치하는 문서나 제품이 없습니다.
| 재질 | PP 멜트블로운 |
|
| 커버 레이어 | 스펀본드 폴리프로필렌 |
|
| 내부 코어 | 압출성형 폴리프로필렌 |
|
| 크기 | 02: Ø 7 x 32"L(180 x 810mm) |
|
| 최대 사용 온도 |
폴리프로필렌: 194°F(90°C) |
|
| 최대 차압 |
7.3psi(0.5bar) |
|
| 최대 유량 |
02: 44GPM(10m³/h) |