지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
백필터

SENTINEL

SENTINEL 백필터는 바이패스 없는 백필터 구조에 대한 산업 기준의 선두주자입니다. 폴리프로필렌 및 폴리에스터 재질로 제공 가능합니다.

재질
니들펠트 또는 메쉬
효율
노미날
용량
표준

핵심 기능

  • 특허받은 SENTINEL 실링으로 완전히 열접합되어 바이패스 없이 100% 여과
  • 압력 활성화 방식의 SENTINEL 실링은 유연하고 높은 내화학성을 갖추어 백필터 하우징의 종류와 상관없이 사용 가능
  • 실리콘 및 크레이터 발생 물질이 없는 소재 사용
  • 특수 표면 처리로 현저히 낮은 섬유 방출
  • 바스켓에 잘 맞는 안정적이고 유연한 열접합 SENTINEL
  • SENTINEL 링에 손잡이가 있어 백필터를 빠르고 쉽게 교체 가능
  • 이튼은 백필터를 하우징에 장착할 때 바스켓에 백필터가 올바르게 밀착되도록 하는 장착 도구를 사용할 것을 권장합니다.

SENTINEL 주요 적용 사례

  • 페인트 및 코팅액 제조
  • 잉크
  • 일반 화학 공정
  • 공정수
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기

사양

재질 니들펠트 폴리프로필렌 또는 폴리에스터
 
실링부 열접합 폴리프로필렌 또는 폴리에스터 SENTINEL 실링
 
이물 제거 성능 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200µm
 
크기 01: Ø 7 x 17"L(180 x 430mm)
02: Ø 7 x 32"L(180 x 810mm)
03: Ø 4 x 9"L(100 x 230mm)
04: Ø 4 x 15"L(100 x 380mm)
 
여과 면적 01: 2.6ft²(0.24m²)
02: 5.2ft²(0.48m²)
03: 0.9ft²(0.08m²)
04: 1.7ft²(0.16m²)
 
최대 사용 온도
폴리프로필렌: 194°F(90°C)
폴리에스터: 302°F(150°C)
 
최대 차압
36.2psi(2.5bar)
 
권장 교체 압력
11.6~21.7psi(0.8~1.5bar)
 
최대 유량
01: 88GPM(20m³/h)
02: 176GPM(40m³/h)
03: 26GPM(6m³/h)
04: 53GPM(12m³/h)
 
다운로드 링크
X
Download Close