지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HAYFLOW

이튼은 백필터의 장점과 필터 카트리지의 장점을 결합하여 최적의 여과 성능을 내는 강력한 필터 엘리먼트를 개발했습니다. HAYFLOW 필터 엘리먼트의 여과 면적은 표준 백필터보다 최대 65% 넓습니다. 긴 서비스 수명과 필터 교체 주기 덕분에 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

일반 백필터 대비 여과 면적이 최대 65% 넓습니다.

재질
니들펠트
효율
노미날
용량
높음

핵심 기능

  • 유량이 높아 백필터 하우징의 크기를 최대 50%까지 축소할 수 있어 여과 시스템 초기 비용 감소
  • 일반 백필터보다 최장 5배 긴 서비스 수명 
  • 일반적인 카트리지 필터보다 최대 35배 서비스 수명
  • 필터 엘리먼트 교체 시기가 길어 운영 비용 절감 
  • 일반적인 백필터 대비 25% 수준의 체적으로 공정 시간 단축
  • 자사 특허 SENTINEL 실링을 사용하여 안전한 여과를 위해 액체 바이패스 방지
  • 차압이 낮아 펌프 에너지 소비량이 적음
  • 신형 HAYFLOW 바스켓으로 기존 백필터 하우징에 보다 간편하게 장착 가능
  • 부품 교체 용이
  • 실리콘 및 크레이터 발생 물질이 없는 소재 사용
  • 이튼은 필터 엘리먼트를 백필터 하우징에 넣을 때 HAYFLOW 바스켓에 필터 엘리먼트가 올바르게 밀착되도록 하는 장착 도구를 사용할 것을 권장합니다.

HAYFLOW 주요 적용 사례

  • 페인트
  • 코팅제
  • 잉크
  • 분산제
  • 수지
  • 수질 정화 시스템
  • 솔벤트
  • 금속 처리용 윤활제 및 액체
  • 금속 처리용 액체
  • 용매가 포함된 세제
  • 금속 세척 설비에서 사용되는 물
  • 식수
  • 맥주
  • 와인
  • 식용유

사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기

사양

재질 POXL, PEXL: 수명 증가 기술이 적용된 니들펠트 폴리프로필렌 또는 폴리에스터
LCR-128: PP 멜트블로운
 
실링부 열접합 폴리프로필렌 또는 폴리에스터 SENTINEL 실링 및 하단 링
 
이물 제거 성능
POXL, PEXL: 1, 5, 10, 25, 50, 100µm
LCR-128: 37μm @ >95% 효율
POXL, PEXL: 노미날 효율
 
크기 02: Ø 7 x 28"L(180 x 700mm)
 
여과 면적 02: 7.5ft²(0.7m²)
 
최대 사용 온도
폴리프로필렌: 194°F(90°C)
폴리에스터: 302°F(150°C)
 
최대 차압
36.2psi(2.5bar)
 
권장 교체 압력
11.6~21.7psi(0.8~1.5bar)
 
최대 유량
POXL, PEXL: 02: 176GPM(40m³/h)
LCR-128: 02: 110GPM(25m³/h)
 
다운로드 링크
X
Download Close