이튼의 BECO SELECT A 뎁스 필터 시트는 색상과 맛은 유지하면서 헤이즈는 생기지 않도록 낮은 칼슘과 마그네슘이 함유되도록 특수 제작되었습니다.
해당 필터 시트는 넓은 범위의 입자 분리부터 정밀 여과에 이르기까지 용도에 따라 등급이 정해져 있어 코냑, 아르마냑, 오크통에서 숙성한 브랜디, 위스키와 같은 증류주 여과 요건을 정확하게 충족할 수 있습니다.
매우 촘촘한 헤이즈 성분의 정밀 여과
BECO SELECT A 20
이 뎁스 필터 시트는 미세입자 및 높은 지방산을 제어하여 증류주 등을 헤이즈 현상 없이 저장하고 병입하는 데 특히 적합합니다. 이 필터는 일반적으로 높은 정화 수준을 달성하기 위해 사용됩니다.
정화 여과
BECO SELECT A 40
이 뎁스 필터 시트 유형은 이물 포집 용량이 높고, 퓨젤유 함량이 높은 증류주 여과에 특히 적합하며, 정화(clarification) 및 ‘일반적 수준’ 이상의 헤이즈를 분리할 때 사용됩니다.
적용 가능 산업:
검색 "" 일치하는 문서나 제품이 없습니다.
| 유형 | 제품 번호 | 노미날 이물 제거 성능(µm) | 두께 in(mm) |
회분 함량 % |
습윤 파열 강도 psi(kPa) |
물 처리량 △p = 14.5psi(gpm/ft2당) (△p = 100kPa(l/m2/min당)) |
| BECO SELECT A 20 | 27620 | 0.8 |
0.17 (4.4) |
43.0 |
>5.8 (40) |
3.9(160) |
| BECO SELECT A 40 | 27640 | 2.5 |
0.17 (4.4) |
43.0 |
>5.8 (40) |
7.4(300) |